Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL聚丙烯PCR管,8联管,透明
产品编号3741
- 这种联排管由八个0.2 mL管相连而成
- 联排管盖需单独购买
- 薄壁聚丙烯管,可与加热模块精确配合,实现最佳热传递
- 经认证不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车