Corning® Thermowell® GOLD PCR 1 x 8联排管盖,圆顶,混色
产品编号3748


- 薄壁聚丙烯盖,适合所有Corning® Thermowell® GOLD 1 x 8孔PCR联排管和96孔PCR微孔板
- 不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3748 |
数量/包 | 125 /包 |
数量/箱 | 1250 /箱 |
品牌 | Corning® |
无菌 | 否 |
盖式样 | 圆顶 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖颜色 | 混色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09125050
- 质量证书 – 批号 04325183
- 质量证书 – 批号 30924008
- 质量证书 – 批号 29024018
- 质量证书 – 批号 19823002
- 质量证书 – 批号 16523001
- 质量证书 – 批号 17722080
- 质量证书 – 批号 02418001
- 质量证书 – 批号 21917002
- 质量证书 – 批号 02117001
- 质量证书 – 批号 30116365
- 质量证书 – 批号 25216365
- 质量证书 – 批号 16414365
- 质量证书 – 批号 08714365
- 质量证书 – 批号 29813365
- 质量证书 – 批号 27713365
- 质量证书 – 批号 20613365
- 质量证书 – 批号 17813365
- 质量证书 – 批号 12713365
- 质量证书 – 批号 35512015
- 质量证书 – 批号 31912014
- 质量证书 – 批号 17112023
- 质量证书 – 批号 04412020
- 质量证书 – 批号 24311024
- 质量证书 – 批号 06011014
- 质量证书 – 批号 23610025
- 质量证书 – 批号 14010025
- 质量证书 – 批号 07010018
- 质量证书 – 批号 35209009
- 质量证书 – 批号 22309017