Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL聚丙烯PCR管,带平盖,混色
产品编号3744


- 这种0.2 mL PCR管 (混色) 为薄壁聚丙烯管,可与加热模块精确配合,优化热传递性能
- 带平盖,便于刺穿和标记
- 非灭菌且经认证不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌,承受10,000 x g的离心力
- 混色,包含蓝色、绿色、紫色、橙色、红色和黄色

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3744 |
数量/包 | 500 /包 |
数量/箱 | 1000 /箱 |
品牌 | Corning® |
无菌 | 否 |
容量 | 0.2 mL |
底部式样 | 锥形 |
盖式样 | 平顶 |
盖材料 | 聚丙烯 |
盖颜色 | 混色 |
颜色 | 混色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14125008
- 质量证书 – 批号 04125031
- 质量证书 – 批号 29124010
- 质量证书 – 批号 26824018
- 质量证书 – 批号 16024024
- 质量证书 – 批号 11124012
- 质量证书 – 批号 08224012
- 质量证书 – 批号 21623001
- 质量证书 – 批号 19623002
- 质量证书 – 批号 17823001
- 质量证书 – 批号 27522035
- 质量证书 – 批号 14022002
- 质量证书 – 批号 06322005
- 质量证书 – 批号 19917007
- 质量证书 – 批号 19717006
- 质量证书 – 批号 19517005
- 质量证书 – 批号 18217004
- 质量证书 – 批号 17117003
- 质量证书 – 批号 16817002
- 质量证书 – 批号 15917001
- 质量证书 – 批号 28914383
- 质量证书 – 批号 06114383
- 质量证书 – 批号 33113383
- 质量证书 – 批号 15813383
- 质量证书 – 批号 13713166
- 质量证书 – 批号 11613383
- 质量证书 – 批号 01013010
- 质量证书 – 批号 19412011
- 质量证书 – 批号 03912025
- 质量证书 – 批号 24411004