Corning® Thermowell® GOLD 384-well Clear Polypropylene PCR Microplate, Nonsterile
产品编号3757
(This is the suggested replacement for 3735)
- These 384 well PCR microplates feature a rigid construction that is ideal for automation
- Uniform wall thinness assures efficient heat transfer while minimizing well-to-well variability
- 100% tested for well integrity and DNase- and RNase-free
- Nonsterile, without lids
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3757 |
Qty./Pk | 10 / Pk |
Qty./Cs | 50 / Cs |
Brand | Corning® |
Plate Format | 384-well |
Well Shape | Round |
Well Volume | 50 µL |
Lids Included | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23424135
- 质量证书 – 批号 08320005
- 质量证书 – 批号 13319050
- 质量证书 – 批号 16918002
- 质量证书 – 批号 01018001
- 质量证书 – 批号 33317001
- 质量证书 – 批号 20014135
- 质量证书 – 批号 13314135
- 质量证书 – 批号 26613135
- 质量证书 – 批号 26313135
- 质量证书 – 批号 01813011
- 质量证书 – 批号 00612015
- 质量证书 – 批号 00311016
- 质量证书 – 批号 29210016
- 质量证书 – 批号 23610024
- 质量证书 – 批号 15410010
- 质量证书 – 批号 09810022
- 质量证书 – 批号 08510019
- 质量证书 – 批号 03910023
- 质量证书 – 批号 30809021
- 质量证书 – 批号 23009018
- 质量证书 – 批号 18809026
- 质量证书 – 批号 04009029
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 36305004
- 质量证书 – 批号 34408016
- 质量证书 – 批号 34008024
- 质量证书 – 批号 32505018