Corning® Thermowell® GOLD 96-well Clear Polypropylene PCR Microplate, Full Skirt, Nonsterile
产品编号3752
(This is the suggested replacement for 3751)
- These full skirted 96 well PCR microplates feature a rigid construction that is ideal for automation
- Clear medical grade polypropylene is suitable for RT-PCR
- Uniform wall thinness assures efficient heat transfer while minimizing well-to-well variability
- 100% tested for well integrity and DNase- and RNase-free
- Nonsterile, without lids
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3752 |
| Qty./Pk | 10 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 96-well |
| Plate Feature | Full skirt |
| Well Shape | Round |
| Well Volume | 200 µL |
| Lids Included | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07126000
- 质量证书 – 批号 04326000
- 质量证书 – 批号 02026000
- 质量证书 – 批号 00826000
- 质量证书 – 批号 35125000
- 质量证书 – 批号 33925000
- 质量证书 – 批号 31025000
- 质量证书 – 批号 22525000
- 质量证书 – 批号 17025000
- 质量证书 – 批号 15325000
- 质量证书 – 批号 12525000
- 质量证书 – 批号 12025000
- 质量证书 – 批号 11325000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 08325000
- 质量证书 – 批号 07225000
- 质量证书 – 批号 06325000
- 质量证书 – 批号 05625000
- 质量证书 – 批号 04925000
- 质量证书 – 批号 01725000
- 质量证书 – 批号 00725000
- 质量证书 – 批号 36524000
- 质量证书 – 批号 33224000
- 质量证书 – 批号 33124000
- 质量证书 – 批号 32424000
- 质量证书 – 批号 31824000
- 质量证书 – 批号 30324000
- 质量证书 – 批号 29024000
- 质量证书 – 批号 27024000
- 质量证书 – 批号 25424000