Corning® 245 mm Square BioAssay Dish without Handles, not TC-treated
Product Number431272
•実際の細胞培養表面積は 224 x 224mm 、内側の高さは 18mmです。
•透明なバージンポリスチレン製
•細胞接着のための表面処理は行っておりませんので、細胞接着が不要なアプリケーションにご使用ください。
•ハンドルなし
•滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
•安定した積み重ねのできる構造です。
•自動コロニーピッキング装置でお使いいただけます。
•取り扱いのしやすいデザインです。
•透明なバージンポリスチレン製
•細胞接着のための表面処理は行っておりませんので、細胞接着が不要なアプリケーションにご使用ください。
•ハンドルなし
•滅菌済みで、ノンパイロジェニックです。
•安定した積み重ねのできる構造です。
•自動コロニーピッキング装置でお使いいただけます。
•取り扱いのしやすいデザインです。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 431272 |
| パック入数 | 4 / パック |
| ケース入数 | 16 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ディッシュスタイル | ペトリ |
| ペトリディッシュスタイル | 245 mm x 245 mm |
| トップスタイル | プレーン |
| 表面処理 | 無処理 |
| 培養面積 | 500 cm² |
| 推奨培地容量 | 100 - 150 mL |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 高さ | 25 mm (approx.) |
| Dish Type | Stackable |
| Vented | あり |
Specifications Documents