Corning® BioCoat® Fibronectin 100 mm TC-treated Culture Dishes, 5/Pack, 10/Case
产品编号354451
This item will be discontinued when inventory reaches 0. Suggested Replacement: 354008.
Corning® BioCoat™ products are an ideal solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures. Corning offers custom coating capabilities.
Shelf life: >= 3 months from date of shipment
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354451 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 10 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 58.1 cm² |
| 储存 | 2° - 8°C |
| 表面包被 | 纤连蛋白 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20126005
- 质量证书 – 批号 18726001
- 质量证书 – 批号 20424002
- 质量证书 – 批号 17723001
- 质量证书 – 批号 9273003
- 质量证书 – 批号 9063010
- 质量证书 – 批号 8017024
- 质量证书 – 批号 7240005
- 质量证书 – 批号 7198009
- 质量证书 – 批号 7170004
- 质量证书 – 批号 7018223
- 质量证书 – 批号 6179001
- 质量证书 – 批号 6088004
- 质量证书 – 批号 6082002
- 质量证书 – 批号 6075304
- 质量证书 – 批号 5257005
- 质量证书 – 批号 5229004
- 质量证书 – 批号 5201002
- 质量证书 – 批号 5103311
- 质量证书 – 批号 5026312
- 质量证书 – 批号 4279001
- 质量证书 – 批号 4160008
- 质量证书 – 批号 4041007
- 质量证书 – 批号 2250004
- 质量证书 – 批号 1242002
- 质量证书 – 批号 1193003
- 质量证书 – 批号 1139001
- 质量证书 – 批号 1027006
- 质量证书 – 批号 0244001
- 质量证书 – 批号 0027015