text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 245mm方形生物测定培养皿

电子邮件

方形生物测定培养皿由聚苯乙烯制成,无热原。配有盖子,带凸出小珠,可安全堆放,不会滑倒。这种培养皿适用于自动化菌落拣选仪。


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
431111 Corning® 245 mm Square BioAssay Dish with Handles, not TC-treated Culture   4 / Pk     16 / Cs     Corning®   per case
431272 Corning® 245 mm Square BioAssay Dish without Handles, not TC-treated   4 / Pk     16 / Cs     Corning®   per case
431301 Corning® 245 mm方形低型生物测定培养皿,不带握柄,未经TC处理 per case