text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® プレート

E-mail

  • 様々な検出方法に適したプレート色が提供可能です。
  • クリスタルグレードのポリスチレンを使用しています。
  • 滅菌済みです。
  • ノンパイロジェニックです。
  • ノントリートメント、標準細胞培養処理、Corning® Pirmaria™ 表面処理からお選びいただけます。
  • 個別包装の製品は、開封が容易なピールオープン メディカルスタイル包装です。
  • 個別トレーおよび積み重ね(RS)トレーはPET製でリサイクル可能です。
  • 培養表面積とワーキングボリュームは公称値です。

仕様を選択してください。

Surface Treatment
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
351143 Falcon® 12ウェル透明平底無処理マルチウェル・セルカルチャープレート、フタ付き、個別包装、滅菌、50枚/ケース   1 / パック     50 / ケース     Falcon®   $158.27 per case
351146 Falcon® 6ウェル透明平底未処理マルチウェル・セルカルチャープレート、フタ付き、滅菌、1枚/包、50枚/ケース   1 / パック     50 / ケース     Falcon®   ¥26,400 per case
351147 Falcon® 24-well Polystyrene Clear Flat Bottom Not Treated Cell Culture Plate, with Lid, Individually Wrapped, Sterile, 50/Case N/A per case
351178 Falcon® 48-well Clear Flat Bottom Not Treated Multiwell Cell Culture Plate, with Lid, Individually Wrapped, Sterile, 50/Case ¥33,800 per case
353043 Falcon® 12-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Cell Culture Plate, with Lid, Individually Wrapped, Sterile, 50/Case ¥29,500 per case
353046 Falcon® セルカルチャー 6ウェル マルチウェルプレート 平底 フタ付き   1 / パック     50 / ケース     Falcon®   160,75 € per case
353047 Falcon® 24-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Cell Culture Plate, with Lid, Sterile, 50/Case N/A per case
353078 Falcon® 48-well Clear Flat Bottom TC-treated Cell Culture Plate, with Lid, Individually Wrapped, Sterile, 50/Case $266.16 per case
353224 Falcon® 6-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Cell Culture Plate, with Lid, Sterile, 6/Bag, 36/Case $131.57 per case
353225 Falcon® 12-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Cell Culture Plate, with Lid, Sterile, 6/Pack, 36/Case N/A per case
353226 Falcon® 24-well Multiwell Flat Bottom TC-treated Cell Culture Plate, with Lid, Sterile, 6/Pack, 36/Case 118,35 € per case
353230 Falcon® セルカルチャー 48ウェル マルチウェルプレート(353078の6枚包装) 平底 フタ付き   6 / パック     36 / ケース     Falcon®   ¥26,500 per case
353934 Falcon® 6-well Cell Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Culture Plate, with Lid, Sterile, 10/Pack, 60/Case $219.16 per case
353935 Falcon® 24-well Clear Flat Bottom TC-treated Multiwell Cell Culture Plate, with Lid, Sterile, 10/Pack, 60/Case ¥41,200 per case