玻璃纤维预过滤器,49.5 mm,方形
产品编号431411
适用于250 mL过滤漏斗,100/箱
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431411 |
Qty./Pk | 100 / Pk |
Qty./Cs | 100 / Cs |
Brand | Corning® |
Packaging | Bulk pack |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12725001
- 质量证书 – 批号 07725001
- 质量证书 – 批号 26824001
- 质量证书 – 批号 19622001
- 质量证书 – 批号 22921001
- 质量证书 – 批号 15921001
- 质量证书 – 批号 35819002
- 质量证书 – 批号 33919002
- 质量证书 – 批号 22019002
- 质量证书 – 批号 07119002
- 质量证书 – 批号 26218002
- 质量证书 – 批号 20618002
- 质量证书 – 批号 03718001
- 质量证书 – 批号 30417001
- 质量证书 – 批号 23817001
- 质量证书 – 批号 02617002
- 质量证书 – 批号 25716002
- 质量证书 – 批号 22816001
- 质量证书 – 批号 04016003
- 质量证书 – 批号 12415999
- 质量证书 – 批号 04015001
- 质量证书 – 批号 33014001
- 质量证书 – 批号 27514001
- 质量证书 – 批号 21714001
- 质量证书 – 批号 10814001
- 质量证书 – 批号 06914001
- 质量证书 – 批号 03514001
- 质量证书 – 批号 25313001
- 质量证书 – 批号 13713001
- 质量证书 – 批号 07313001