Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1000 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径54.5cm² CN滤膜,无菌,12/箱
产品编号430186
Corning® 1000 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.22 µm孔径54.5cm² CN滤膜,无菌,12/箱
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430186 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 瓶容量 | 1000 mL |
| 过滤器式样 | 真空系统 |
| 漏斗容量 | 1000 mL |
| 膜材料 | 硝酸纤维素 |
| 膜孔径 | 0.2 µm |
| 膜面积 | 54.5 cm² |
| 包装 | 单独包装 |
| 刻度 | 是 |
| 颈直径 | 45 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16026001
- 质量证书 – 批号 28925005
- 质量证书 – 批号 28225004
- 质量证书 – 批号 16925003
- 质量证书 – 批号 08925002
- 质量证书 – 批号 03025001
- 质量证书 – 批号 32324007
- 质量证书 – 批号 31024006
- 质量证书 – 批号 28224005
- 质量证书 – 批号 21224004
- 质量证书 – 批号 16024003
- 质量证书 – 批号 09424002
- 质量证书 – 批号 07424001
- 质量证书 – 批号 26623002
- 质量证书 – 批号 23423001
- 质量证书 – 批号 22322003
- 质量证书 – 批号 31721002
- 质量证书 – 批号 12321001
- 质量证书 – 批号 13320002
- 质量证书 – 批号 07820001
- 质量证书 – 批号 33619005
- 质量证书 – 批号 21819004
- 质量证书 – 批号 12919003
- 质量证书 – 批号 03619002
- 质量证书 – 批号 00219001
- 质量证书 – 批号 26418004
- 质量证书 – 批号 16518003
- 质量证书 – 批号 11418002
- 质量证书 – 批号 03018001
- 质量证书 – 批号 31817005