text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 500 mL真空过滤器/储液瓶系统,0.1 µm孔径33.2cm² PES滤膜,无菌,12/箱

产品编号431475

电子邮件

康宁将引入全新的0.1 µm方形聚醚砜 (PES) 滤膜过滤系统,用于去除支原体。这种新的500 mL过滤系统可用于过滤和储存细胞培养基、生物液体和其他水溶液。其包括500 mL聚苯乙烯接液瓶、带33.2cm²滤膜的过滤漏斗、聚乙烯颈部转接头以及软管接头。

  • 聚醚砜 (PES) 滤膜具有流速最快、蛋白结合量最低且溶出低的特点,非常适合过滤细胞培养基。
  • 500 mL接液瓶侧壁为易握式,便于操作。
  • 可购买额外的储液瓶以增加储存容量。
  • 瓶盖为无菌产品,采用独立包装。
  • 倾斜的软管接头更易于连接真空管路。
  • 独立包装,无菌且经认证无热原。
  • 系统上均印有滤膜材料和孔径,便于产品识别。
  • 有效期标注在过滤漏斗和包装箱上。
  • 滤膜有效期为自生产之日起三年内


  • 康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    You might also be interested in
    Corning® Fetal Bovine Serum
    Corning® Molecular Biology Grade Water
    Corning® 细胞培养瓶
    详情
    产品编号   431475
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   12 /箱  
    品牌   Corning®  
    瓶容量   500 mL  
    过滤器式样   真空系统  
    漏斗容量   500 mL  
    膜材料   聚醚砜  
    膜孔径   0.1 µm  
    膜面积   33.2 cm²  
    包装   单独包装  
    刻度   是  
    Neck Diameter   45 mm  
    产品规格文件