Corning® 1L Polycarbonate Erlenmeyer Flask with Flat Cap
产品编号431146
(This is the suggested replacement for 355129)
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Flat cap used for a closed liquid tight seal. Easy grip cap is designed to be more ergonomic.
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431146 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 25 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Neck Style | Wide Mouth |
| Cap Style | Flat top |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Orange |
| Neck O.D. | 43 mm (approx.) |
| Sterile | Yes |
| Feature | Disposable |
| Capacity | 1000 mL |
| Flask Style | Erlenmeyer |
| Top Style | Threaded |
| Baffles | No |
| Graduation Interval | 50 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06226999
- 质量证书 – 批号 34625002
- 质量证书 – 批号 31825999
- 质量证书 – 批号 19225999
- 质量证书 – 批号 14825001
- 质量证书 – 批号 21324002
- 质量证书 – 批号 04124001
- 质量证书 – 批号 30423999
- 质量证书 – 批号 27422007
- 质量证书 – 批号 24622006
- 质量证书 – 批号 24522005
- 质量证书 – 批号 11522004
- 质量证书 – 批号 11422003
- 质量证书 – 批号 11422002
- 质量证书 – 批号 03422001
- 质量证书 – 批号 33421003
- 质量证书 – 批号 06421002
- 质量证书 – 批号 00621001
- 质量证书 – 批号 23720003
- 质量证书 – 批号 20620002
- 质量证书 – 批号 09720001
- 质量证书 – 批号 15519002
- 质量证书 – 批号 15419001
- 质量证书 – 批号 29918009
- 质量证书 – 批号 29818008
- 质量证书 – 批号 27718007
- 质量证书 – 批号 26818006
- 质量证书 – 批号 23618005
- 质量证书 – 批号 18818004
- 质量证书 – 批号 13618003