Corning® 12 mm Transwell® with 3.0 µm Pore Polyester Membrane Insert, Sterile
产品编号3462
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 12 inserts in a 12 well plate, 4 plates per case
- Excellent visibility under phase contrast microscopy
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3462 |
| Qty./Pk | 12 / Pk |
| Qty./Cs | 48 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 12-well |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | Flat |
| Well Bottom Color | Clear |
| Well Shape | Round |
| Cell Growth Area | 1.12 cm² |
| Recommended Medium Well Volume | 1.5 mL |
| Recommended Medium Insert Volume | 0.5 mL |
| Surface Treatment | TC-Treated |
| Sterile | Yes |
| Membrane Material | Polyethylene terephthalate (PET) |
| Membrane Pore Size | 3 µm |
| Nominal Pore Density | 2x10⁶ pores per cm² |
| Membrane Diameter | 12 mm |
| Lids Included | Yes |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23626038
- 质量证书 – 批号 15826008
- 质量证书 – 批号 05526033
- 质量证书 – 批号 28625068
- 质量证书 – 批号 14125036
- 质量证书 – 批号 01625049
- 质量证书 – 批号 35324006
- 质量证书 – 批号 26724043
- 质量证书 – 批号 29323047
- 质量证书 – 批号 26923036
- 质量证书 – 批号 23023030
- 质量证书 – 批号 23023029
- 质量证书 – 批号 13123036
- 质量证书 – 批号 04822030
- 质量证书 – 批号 04622049
- 质量证书 – 批号 04222065
- 质量证书 – 批号 01022031
- 质量证书 – 批号 20121046
- 质量证书 – 批号 11921023
- 质量证书 – 批号 11621041
- 质量证书 – 批号 08421056
- 质量证书 – 批号 08321045
- 质量证书 – 批号 08221046
- 质量证书 – 批号 08121061
- 质量证书 – 批号 07721067
- 质量证书 – 批号 07721043
- 质量证书 – 批号 14919057
- 质量证书 – 批号 31918028
- 质量证书 – 批号 20518042
- 质量证书 – 批号 20418050