Corning® BioCoat® Control Inserts with 8.0 µm PET Membrane in two 24-well Plates, 12/Pack, 24/Case
Product Number354578
Corning BioCoat コントロールインサート 8.0 µm PETメンブレン24ウェルインサートは、すぐに使用できるようにFalcon® コンパニオンプレートにセットされています。
保存:室温で保存、直射日光を避けてください。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354578 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 0.3 cm² |
| メンブレン材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) |
| メンブレン孔サイズ | 8 µm |
| メンブレン直径 | 6.4 mm |
| パッケージフォーマット | 12 Inserts/Plate/Pk, 2 Plates/Cs |
Specifications Documents