text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® コントロール セルカルチャー インサート、PETメンブレン

E-mail

Corning BioCoat セルカルチャーインサートは、細胞接着、増殖、浸潤、遊走、および / または分化など、容器表面がタンパク質でコートされている必要があるアプリケーション用に、細胞外基質タンパク質でプレコートした製品です。

コーティングには、Corning マトリゲル基底膜マトリックス、フィブロネクチン、コラーゲンがあります。

仕様を選択してください。

Diameter
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
354572 Corning® BioCoat® コントロール カルチャーインサート 0.4 μm PETメンブレン, 24ウェル用、 12個/パック, 24個/ケース   12 / パック     24 / ケース     Corning®   ¥24,500 per case
354578 Corning® BioCoat® コントロール カルチャーインサート 8.0 μm PETメンブレン, 24ウェル用, 12個/パック, 24個/ケース   12 / パック     24 / ケース     Corning®   ¥24,500 per case