text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1536-well Cyclic Olefin Copolymer (COC) Microplates

E-mail

Corning 1536-well microplates are our highest density microplates available for high throughput screening. The microplates conform to standard microplate footprint and dimensions. These microplates are offered in solid black and white polystyrene, with round or flat bottoms, and in black-clear bottom formats.

  • 127 µm film thickness
  • 1536-well low base, black/clear or white/clear bottom microplates
  • Bar coded
  • Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys system and with UHTS systems
  • Low auto-fluorescence
  • Broad chemical resistance including DMSO and alcohol
  • High mechanical stability
  • Optimized for flatness and uniformity
  • Low birefringence


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4560 Corning® 1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC 無処理 非滅菌 フタなし 長辺バーコード付き   20 / パック     100 / ケース     Corning®   ¥587,700 per case
4561 Corning® 1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし 長辺バーコード付き   20 / パック     100 / ケース     Corning®   ¥646,400 per case
4563 Corning® 1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC CellBIND 滅菌済み フタなし 長辺バーコード付き   20 / パック     100 / ケース     Corning®   $3,971.63 per case
4564 Corning® 1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC PDL フタなし 長辺バーコード付き   20 / パック     100 / ケース     Corning®   ¥1,089,540 per case
4565 Corning® 1536-well Black High Base Cyclic Olefin Copolymer Not Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, with Bar codes on Four Sides, Nonsterile $1,374.80 per case
4566 Corning® 1536-well Black High Base Cyclic Olefin Copolymer TC-Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, with Bar codes on Four Sides, Sterile ¥264,500 per case
4567 Corning® 1536ウェルプレート黒 平底 COC NBS 非滅菌 フタなし 長辺バーコード付き   10 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥246,900 per case
4570 Corning® 1536ウェルプレート白 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 長辺バーコード付き   10 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥235,100 per case
4571 Corning® 1536ウェルプレート白 平底 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし 長辺バーコード付き   10 / パック     50 / ケース     Corning®   ¥264,500 per case
4572 Corning® 1536ウェルプレート白 平底 COC NBS 非滅菌 フタなし 長辺バーコード付き   10 / パック     50 / ケース     Corning®   $2,009.40 per case
4705 Corning® 1536-well Black High Base Cyclic Olefin Copolymer TC-Treated Microplate, 10 per Bag, without Lid, with Bar code on Short Side, Sterile N/A per case
Contact Customer Service