text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384-well Low Flange Black Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 10 per Bag, without Lid, With Generic Bar Code, Nonsterile

Product Number3575BC

E-mail
  • プレートの全4方面にバーコードがついています

  • シークエンス番号の繰り返しではありません

  • 高品質の印刷と解像度です

  • 一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します

  • 温度耐性の範囲は -80ºC から 52ºCまでです

  • バーコード・ラベル仕様については下記の製品の詳細を見てください


  • マイクロプレートの特徴
  • 黒い壁のプレートは自家蛍光を減らし,高いSN比と低いCV値を示します.

  • ノンバインディングサーフェイス (NBS™) はコーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います

  • 低濃度で結合しているタンパク質と核酸の結合を減らして,SN比を増大するのに理想的です
  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


    Details
    Product Number   3575BC
    パック入数   10 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    プレートフォーマット   384 ウェル  
    プレート外観   ローフランジ  
    プレート色   黒  
    ウェルボトム   フラット  
    ウェル容量   112 µL  
    推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
    滅菌   なし  
    フタ付き   No  
    Specifications Documents