text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384 ウェル ポリスチレン ローボリューム 黒 平底 無処理 マイクロプレート 10枚/包 フタ無 非滅菌

Product Number3821

E-mail
• 黒ソリッド平底の丸型ウェルデザインです
• プレートボトムからウェルボトムまでの距離が2.8 mmです
• モレキュラーデバイスのFLIPR リーダーで確認評価をしています。 ウェルの外側の位置合わせはFLIPRでの観察に適しています
• 384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの小型化に適しています
• 無処理 (あるいは中結合) ポリスチレン表面は疎水性のために受動的なインタラクションを通して生体分子を結びつけます
• 主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています(結合能はおよそ100 to 200ng IgG/cm²) です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥63,560 per case

Details
Product Number   3821
Qty./Pk   10 / Pk  
Qty./Cs   50 / Cs  
Brand   Corning®  
Plate Format   384-well low volume  
Plate Feature   Low volume  
Plate Color   Black  
Well Bottom   Flat  
Well Volume   50 µL  
Recommended Working Volume   5 – 40 µL  
Sterile   No  
Lids Included   No  
Specifications Documents