text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 384-well Black/Clear Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, Low Flange, without Lid, Nonsterile

Product Number3762

E-mail
  • 上方、または下方読み取り式のプレートリーダを用いた蛍光アッセイに理想的です。
  • 推奨ワーキングボリュームは、20~80 µLです。
  • 標準マイクロプレートフットプリントと寸法一致します。
  • ノントリートメント(または中結合)ポリスチレン表面は、疎水性で、受動的な相互作用により生体分子が結合します。
  • 表面と相互作用できる疎水性領域を持つ抗体のような高分子との結合に適しています。
  • ノントリートメントマイクロプレートは、約 100~200ng IgG/cm²の結合が可能です。

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   3762
パック入数   25 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   384 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル容量   112 µL  
推奨ワーキングボリューム   20-80 µL  
滅菌   なし  
フタ付き   No  
Specifications Documents