Corning® 384-well Clear Flat Bottom Polystyrene TC-treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile
产品编号3701
- Flat bottoms with 112 µL total volume
- Recommended working volumes of 20 to 80 µL
- TC-treated for optimal cell attachment
- Nonreversable lids with condensation rings to reduce contamination
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- Individual alphanumeric codes for well identification
- Bulk packed 20 per bag
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3701 |
| Qty./Pk | 20 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 384-well |
| Plate Feature | Standard |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | Flat |
| Well Volume | 112 µL |
| Cell Growth Area | 0.06 cm² |
| Recommended Medium Well Volume | 25 - 50 µL |
| Recommended Working Volume | 20-80 µL |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | Yes |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34125008
- 质量证书 – 批号 34025002
- 质量证书 – 批号 33825033
- 质量证书 – 批号 30425013
- 质量证书 – 批号 30325038
- 质量证书 – 批号 20725008
- 质量证书 – 批号 20625072
- 质量证书 – 批号 20325067
- 质量证书 – 批号 02825036
- 质量证书 – 批号 33224018
- 质量证书 – 批号 33024023
- 质量证书 – 批号 32924012
- 质量证书 – 批号 27224001
- 质量证书 – 批号 21224028
- 质量证书 – 批号 20624007
- 质量证书 – 批号 11424001
- 质量证书 – 批号 08824003
- 质量证书 – 批号 02124009
- 质量证书 – 批号 36123030
- 质量证书 – 批号 30523048
- 质量证书 – 批号 29923010
- 质量证书 – 批号 26323038
- 质量证书 – 批号 20823039
- 质量证书 – 批号 17423007
- 质量证书 – 批号 04823049
- 质量证书 – 批号 04823027
- 质量证书 – 批号 00223023
- 质量证书 – 批号 30722028
- 质量证书 – 批号 30022043
- 质量证书 – 批号 29922059