Falcon® 384孔透明平底微量检测微孔板,经TC处理,带盖,无菌,5/包,50/箱
产品编号353961
Falcon® 384孔透明微量检测板的孔总容量为120µl。经TC处理聚苯乙烯,平底,带盖,5/袋,50/箱
- 适用于高通量系统
- Falcon 384孔微孔板可与自动化系统兼容,且符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求
- 培养基工作体积为15-110 µL
- 保质期:无限期。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353961 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Falcon® |
| Plate Format | 384-well |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | Flat |
| Well Volume | 130 µL |
| Cell Growth Area | 10 mm² |
| Recommended Working Volume | 15-110 µL |
| Surface Treatment | TC-Treated |
| Sterile | Oui |
| Lids Included | Oui |
| Storage | Ambient storage conditions |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 E2402398
- 质量证书 – 批号 E240236S
- 质量证书 – 批号 E230335V
- 质量证书 – 批号 E21093PJ
- 质量证书 – 批号 E21033FX
- 质量证书 – 批号 E20103DE
- 质量证书 – 批号 E2009353
- 质量证书 – 批号 E190434D
- 质量证书 – 批号 E19033JW
- 质量证书 – 批号 E18043K8
- 质量证书 – 批号 E180237Q
- 质量证书 – 批号 E170634X
- 质量证书 – 批号 E16113P6
- 质量证书 – 批号 E151037K
- 质量证书 – 批号 E15073TS
- 质量证书 – 批号 E15013AM
- 质量证书 – 批号 E130605T