Corning® Universal Optical Microplate Sealing Tape, Nonsterile
Product Number6575
• 高い光学品質はリアルタイムPCRのようなPCRシステムによる検出に使用することができます
• 感圧性テープはサーマルサイクラーで加熱した時に蒸発を最小にするために堅いシーリングを確実にして,オイルフリーの操作を可能にします
• タンパク質結晶化の顕微鏡観察に使用することができます
• -70℃~ 100℃での使用を推奨します
• 一般的に用いられる水溶液と有機溶剤に互換性を持ちます
• 感圧性テープはサーマルサイクラーで加熱した時に蒸発を最小にするために堅いシーリングを確実にして,オイルフリーの操作を可能にします
• タンパク質結晶化の顕微鏡観察に使用することができます
• -70℃~ 100℃での使用を推奨します
• 一般的に用いられる水溶液と有機溶剤に互換性を持ちます
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6575 |
| パック入数 | 100 / パック |
| ケース入数 | 100 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | シールテープ |
| 滅菌 | なし |
| 表面処理 | 無処理 |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents