- 着脱が容易で、短期保存にも長期保存にも適しています。
- ウェルを確実に密閉し、蒸発による濃縮を最小限に抑えます。
- アルミシーリングテープ(カタログ番号6569, 6570)は、-80℃~150℃での使用に適しており、不透明です。
- 通気性シーリングテープ(カタログ番号3345)は表面を介してガス交換を行うことができます
- ユニバーサルオプティカルシーリングテープ(カタログ番号6575)は、-70℃~100℃での使用に適しており、透明です。
| Product Number | Product Name | Qty./Pk | Qty./Cs | Brand | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3345 | Corning® Breathable Sealing Tape, Sterile | 50 / Pk | 500 / Cs | Corning® | per case | |
| 4612 | Corning® Polyester Microplate Sealing Tape, Nonsterile | 100 / Pk | 500 / Cs | Corning® | per case | |
| 6569 | Corning® 384-well Microplate Aluminum Sealing Tape, Nonsterile | 100 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | |
| 6570 | Corning® 96-well Microplate Aluminum Sealing Tape, Nonsterile | 100 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case | |
| 6575 | Corning® Universal Optical Microplate Sealing Tape, Nonsterile | 100 / Pk | 100 / Cs | Corning® | per case |