Corning® 96-well Half Area White/Clear Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile
产品编号3884
This is the suggest replacement for 3994.
- 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
- 可在化学发光分析过程中减少孔间串扰
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
- 不带盖,需单独购买
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 建议工作体积为25至125 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3884 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔半区 |
| 平板特性 | 半区 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 205 µL |
| 建议工作容积 | 25-125 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25925055
- 质量证书 – 批号 31024014
- 质量证书 – 批号 34222019
- 质量证书 – 批号 28121034
- 质量证书 – 批号 22619065
- 质量证书 – 批号 15218050
- 质量证书 – 批号 01618054
- 质量证书 – 批号 06517011
- 质量证书 – 批号 31216027
- 质量证书 – 批号 24714039
- 质量证书 – 批号 07113040
- 质量证书 – 批号 05512028
- 质量证书 – 批号 22011005
- 质量证书 – 批号 16411022
- 质量证书 – 批号 05511032
- 质量证书 – 批号 01811027
- 质量证书 – 批号 25010049
- 质量证书 – 批号 16710018
- 质量证书 – 批号 05710011
- 质量证书 – 批号 26809014
- 质量证书 – 批号 22309004
- 质量证书 – 批号 19609014
- 质量证书 – 批号 13509008
- 质量证书 – 批号 02509006
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 35504023
- 质量证书 – 批号 32407005
- 质量证书 – 批号 30005013
- 质量证书 – 批号 28207007
- 质量证书 – 批号 26204005