Corning® 96-well Clear Flat Bottom TC-treated Microplate, 5 per Bag, with Lid, Sterile
Product Number3585
- Flat bottoms with 360 µL total volume
- Recommended working volumes of 75 to 200 µL
- Treated for optimal cell attachment
- Nonreversable low evaporation lids with condensation rings to reduce contamination
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- Individual alphanumeric codes for well identification
- Bulk packed 5 per bag
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3585 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | フラット |
| ボトムの色 | クリア |
| ウェル容量 | 360 µL |
| 培養面積 | 0.32 cm² (approx.) |
| 推奨培地ウェル容量 | 100 - 200 µL |
| 推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
| 表面処理 | 細胞培養表面処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | Yes |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents