Corning® 96-well Clear Round Bottom Polyvinyl Chloride (PVC) Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile
产品编号2797
(This is the suggested replacement for 2897 and 2595.)
- Very economical untreated PVC microplates for solution-based assays, serial dilutions, and general storage applications
- Well volume of 250 µL; recommended working volume of 50 to 150 µL
- Lids are not available
已添加至购物车
详情
产品编号 | 2797 |
Qty./Pk | 25 / Pk |
Qty./Cs | 100 / Cs |
Brand | Corning® |
Plate Format | 96-well |
Plate Feature | Standard |
Plate Color | Clear |
Well Bottom | Round |
Well Volume | 250 µL |
Recommended Working Volume | 50-150 µL |
Sterile | No |
Lids Included | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04525001
- 质量证书 – 批号 24024003
- 质量证书 – 批号 20023002
- 质量证书 – 批号 10823001
- 质量证书 – 批号 27022005
- 质量证书 – 批号 26422004
- 质量证书 – 批号 18022003
- 质量证书 – 批号 14422001
- 质量证书 – 批号 30319028
- 质量证书 – 批号 30319026
- 质量证书 – 批号 30319024
- 质量证书 – 批号 12719018
- 质量证书 – 批号 12119024
- 质量证书 – 批号 07819020
- 质量证书 – 批号 32418012
- 质量证书 – 批号 19818034
- 质量证书 – 批号 07918018
- 质量证书 – 批号 32517010
- 质量证书 – 批号 19217016
- 质量证书 – 批号 12217045
- 质量证书 – 批号 03817035
- 质量证书 – 批号 29916007
- 质量证书 – 批号 22216012
- 质量证书 – 批号 14516015
- 质量证书 – 批号 04716031
- 质量证书 – 批号 31415014
- 质量证书 – 批号 21015009
- 质量证书 – 批号 17415016
- 质量证书 – 批号 12615012
- 质量证书 – 批号 11715032