Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Polycarbonate 4 - 5 mL Cryogenic Vial Storage Box, Holds 81 Vials
产品编号431120
- Reusable orange polycarbonate box holds 81 cryogenic vials in a 9 x 9 array
- For use with 4 - 5 mL vials
- Ridges on sides of box make them easier to grip while wearing gloves
WARNING: Do not use cryogenic vials or Cryogenic Vial Storage boxes in the liquid phase of liquid nitrogen. Only store in the vapor phase above the liquified gas. Always use appropriate safety equipment when removing vials from cryogenic storage.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431120 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 10 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 81 Vials |
| Sterile | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09926001
- 质量证书 – 批号 26525003
- 质量证书 – 批号 25425002
- 质量证书 – 批号 15325001
- 质量证书 – 批号 22724001
- 质量证书 – 批号 28423005
- 质量证书 – 批号 23623004
- 质量证书 – 批号 12323003
- 质量证书 – 批号 04723002
- 质量证书 – 批号 00923001
- 质量证书 – 批号 01822001
- 质量证书 – 批号 30121003
- 质量证书 – 批号 03321001
- 质量证书 – 批号 07020002
- 质量证书 – 批号 01420001
- 质量证书 – 批号 12219002
- 质量证书 – 批号 09919001
- 质量证书 – 批号 31018005
- 质量证书 – 批号 28818004
- 质量证书 – 批号 28418003
- 质量证书 – 批号 23518002
- 质量证书 – 批号 17817002
- 质量证书 – 批号 08317001
- 质量证书 – 批号 26316001
- 质量证书 – 批号 02716001
- 质量证书 – 批号 21215003
- 质量证书 – 批号 11415002
- 质量证书 – 批号 04915001
- 质量证书 – 批号 12814001
- 质量证书 – 批号 27313002