Corning® 2 mL蓝色盖内旋聚丙烯冻存管,自立式,圆底
产品编号431418
- 圆底,容量为2 mL
- 自立式设计
- 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
- 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
- 配有硅胶垫圈,确保密封
- 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
- 底部采用特殊设计,可以单手操作,将冻存管固定到冷冻架与冷冻盘 (货号430525或431131) 上
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原且不含DNase/RNase
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431418 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 带条码 | 没有 |
| 底部式样 | 圆形自立式 |
| 盖颜色 | 蓝色 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖式样 | 内螺纹 |
| 容量 | 2 mL |
| 颜色 | 本色 |
| 自立式 | 是 |
| Silicone Washer | Yes |
| Sterile | Yes |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15626048
- 质量证书 – 批号 10826002
- 质量证书 – 批号 07225012
- 质量证书 – 批号 34424002
- 质量证书 – 批号 20524016
- 质量证书 – 批号 16924056
- 质量证书 – 批号 34123029
- 质量证书 – 批号 32123020
- 质量证书 – 批号 26422031
- 质量证书 – 批号 26322075
- 质量证书 – 批号 23622032
- 质量证书 – 批号 23622031
- 质量证书 – 批号 09522033
- 质量证书 – 批号 09022050
- 质量证书 – 批号 19521028
- 质量证书 – 批号 09021036
- 质量证书 – 批号 02021047
- 质量证书 – 批号 24420075
- 质量证书 – 批号 05820064
- 质量证书 – 批号 31219035
- 质量证书 – 批号 26619193
- 质量证书 – 批号 09319017
- 质量证书 – 批号 03719086
- 质量证书 – 批号 00919078
- 质量证书 – 批号 28118059
- 质量证书 – 批号 26218063
- 质量证书 – 批号 20518037
- 质量证书 – 批号 15618004
- 质量证书 – 批号 13118003
- 质量证书 – 批号 11218002