Falcon® 14 mL Round Bottom Polystyrene Test Tube, without Cap, Sterile, 125/Pack, 1000/Case
产品编号352017
Falcon® 17x100mm, 14 mL polystyrene round bottom test tubes have a 1,400 RCF rating. These sterile tubes are sold 125 to a pack and 1,000 to a case. RNase/DNase-free.
- Widely used and referenced in laboratory protocols
- Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/ mL
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352017 |
| Qty./Pk | 125 / Pk |
| Qty./Cs | 1000 / Cs |
| Brand | Falcon® |
| Tube Style | Test |
| Graduations | No |
| Capacity | 14 mL |
| Sterile | Yes |
| O.D. | 17 mm |
| Product Material | Polystyrene |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19126057
- 质量证书 – 批号 14126031
- 质量证书 – 批号 11826020
- 质量证书 – 批号 06826105
- 质量证书 – 批号 32425009
- 质量证书 – 批号 29025014
- 质量证书 – 批号 26125009
- 质量证书 – 批号 21325015
- 质量证书 – 批号 21125022
- 质量证书 – 批号 18625013
- 质量证书 – 批号 16525018
- 质量证书 – 批号 35124014
- 质量证书 – 批号 34924007
- 质量证书 – 批号 32724058
- 质量证书 – 批号 19724096
- 质量证书 – 批号 14124049
- 质量证书 – 批号 11324070
- 质量证书 – 批号 08224026
- 质量证书 – 批号 05424028
- 质量证书 – 批号 33623041
- 质量证书 – 批号 28423045
- 质量证书 – 批号 24723042
- 质量证书 – 批号 18523031
- 质量证书 – 批号 18323026
- 质量证书 – 批号 18223059
- 质量证书 – 批号 17923016
- 质量证书 – 批号 13523025
- 质量证书 – 批号 05123027
- 质量证书 – 批号 04723020
- 质量证书 – 批号 04623026