Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® 14 mL Round Bottom PP Test Tube, with Snap Cap, Sterile, Individually Wrapped, 500/Case
产品编号352006
Falcon® 17x100mm、14 mL高透明度聚丙烯 (PP) 圆底管的额定RCF为3,000xg。每支试管带有蓝色印制刻度和白色书写区。这种无菌试管采用独立包装,配有双位置 (透气和全封闭) 聚乙烯按扣盖,采用500支/箱的包装。不含RNase/DNase。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352006 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 盖式样 | 弹扣盖 |
| 盖颜色 | 本色 |
| 刻度 | 是 |
| 容量 | 14 mL |
| 无菌 | 是 |
| 外径 | 17 mm |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10226015
- 质量证书 – 批号 33525056
- 质量证书 – 批号 16025254
- 质量证书 – 批号 16025253
- 质量证书 – 批号 01525539
- 质量证书 – 批号 12424053
- 质量证书 – 批号 07324019
- 质量证书 – 批号 23023019
- 质量证书 – 批号 20623075
- 质量证书 – 批号 13223024
- 质量证书 – 批号 13123031
- 质量证书 – 批号 12723010
- 质量证书 – 批号 12423018
- 质量证书 – 批号 12323016
- 质量证书 – 批号 12223009
- 质量证书 – 批号 01723037
- 质量证书 – 批号 01323040
- 质量证书 – 批号 01223068
- 质量证书 – 批号 01023065
- 质量证书 – 批号 00423020
- 质量证书 – 批号 31020023
- 质量证书 – 批号 20920027
- 质量证书 – 批号 12520066
- 质量证书 – 批号 12020024
- 质量证书 – 批号 05120027
- 质量证书 – 批号 05120026
- 质量证书 – 批号 05120025
- 质量证书 – 批号 15519019
- 质量证书 – 批号 34718051
- 质量证书 – 批号 29118055