Axygen® 2.0 mL锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌
产品编号SCT-200-C-S
Axygen® 2.0 mL锥形底螺旋盖离心管配有密封紧密的螺旋盖。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-200-C-S |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 4000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 2 mL |
| Tube Style | Microcentrifuge |
| Bottom Style | Conical |
| Top Style | Screw cap |
| Maximum RCF | 20000 xg |
| Graduations | No |
| Color | Clear |
| Cap Style | Screw cap |
| Sterile | Yes |
| Self Standing | No |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polypropylene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30326001
- 质量证书 – 批号 23226001
- 质量证书 – 批号 18826951
- 质量证书 – 批号 18226951
- 质量证书 – 批号 16126001
- 质量证书 – 批号 15926951
- 质量证书 – 批号 06226951
- 质量证书 – 批号 34625951
- 质量证书 – 批号 28625951
- 质量证书 – 批号 26925951
- 质量证书 – 批号 25925952
- 质量证书 – 批号 08725001
- 质量证书 – 批号 08025001
- 质量证书 – 批号 05025001
- 质量证书 – 批号 35524001
- 质量证书 – 批号 32324001
- 质量证书 – 批号 29724001
- 质量证书 – 批号 25724001
- 质量证书 – 批号 24324001
- 质量证书 – 批号 19124001
- 质量证书 – 批号 17724001
- 质量证书 – 批号 11624001
- 质量证书 – 批号 05824001
- 质量证书 – 批号 03224001
- 质量证书 – 批号 02224001
- 质量证书 – 批号 34923001
- 质量证书 – 批号 26223001
- 质量证书 – 批号 23623001
- 质量证书 – 批号 17723001
- 质量证书 – 批号 14223001