Axygen® 2.0 mL Self Standing Conical Screw Cap Microcentrifuge Tube and Cap, with O-ring, Polypropylene, Clear Cap, Sterile
产品编号SCT-200-SS-C-S
Axygen® 2.0 mL Self Standing, Screw Cap Tubes feature screw caps that provide a tight secure seal.
Will withstand up to 20,000 RCF Screw cap contains O-rings to assure efficient sealing and avoid evaporation RNase-/DNase-free and nonpyrogenic for total sample integrity
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-200-SS-C-S |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 4000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 2 mL |
| Tube Style | Microcentrifuge |
| Top Style | Screw cap |
| Maximum RCF | 20000 xg |
| Graduations | No |
| Color | Clear |
| Cap Style | Screw cap |
| Sterile | Yes |
| Self Standing | Yes |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polypropylene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26726001
- 质量证书 – 批号 22726001
- 质量证书 – 批号 16326001
- 质量证书 – 批号 14626951
- 质量证书 – 批号 14626001
- 质量证书 – 批号 11426001
- 质量证书 – 批号 09726951
- 质量证书 – 批号 09626951
- 质量证书 – 批号 09026951
- 质量证书 – 批号 08926951
- 质量证书 – 批号 08426952
- 质量证书 – 批号 08326953
- 质量证书 – 批号 08326951
- 质量证书 – 批号 08226951
- 质量证书 – 批号 07926001
- 质量证书 – 批号 06226951
- 质量证书 – 批号 02026001
- 质量证书 – 批号 35125001
- 质量证书 – 批号 34925951
- 质量证书 – 批号 31425001
- 质量证书 – 批号 30025951
- 质量证书 – 批号 29425001
- 质量证书 – 批号 22325951
- 质量证书 – 批号 21825951
- 质量证书 – 批号 21725951
- 质量证书 – 批号 21625951
- 质量证书 – 批号 21125951
- 质量证书 – 批号 21025952
- 质量证书 – 批号 21025951
- 质量证书 – 批号 19525951