Costar® 1.7 mL Snap Cap Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Rainbow Colors, Nonsterile, 500/Case
产品编号3622
These Costar® 1.7 mL microcentrifuge tubes are made of colored polypropylene and are RNase-/DNase-free.
- Rainbow pack includes one bag each of blue, green, yellow, red and orange tubes.
- 500/case
- Supplied nonsterile and are autoclavable
- External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
- Positive seal design allows for repeated opening and closing
- Flat cap surface for convenient labeling
- Withstands a maximum RCF of 17,000xg
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3622 |
| Qty./Pk | 100 / Pk |
| Qty./Cs | 500 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 1.7 mL |
| Tube Style | Microcentrifuge |
| Bottom Style | Conical |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 17000 xg |
| Graduations | Yes |
| Color | Rainbow |
| Cap Style | Snap cap |
| Cap Material | Polypropylene |
| Cap Color | Rainbow |
| Sterile | No |
| Self Standing | No |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12026000
- 质量证书 – 批号 07026000
- 质量证书 – 批号 06226000
- 质量证书 – 批号 01626000
- 质量证书 – 批号 35325000
- 质量证书 – 批号 31825000
- 质量证书 – 批号 27425000
- 质量证书 – 批号 23925000
- 质量证书 – 批号 20625000
- 质量证书 – 批号 17625000
- 质量证书 – 批号 14925000
- 质量证书 – 批号 12725000
- 质量证书 – 批号 09725000
- 质量证书 – 批号 08525000
- 质量证书 – 批号 05225000
- 质量证书 – 批号 03025000
- 质量证书 – 批号 00325000
- 质量证书 – 批号 35424000
- 质量证书 – 批号 33124000
- 质量证书 – 批号 31124000
- 质量证书 – 批号 28424000
- 质量证书 – 批号 23424000