text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 50 mL High Clarity PP Centrifuge Tube, Conical Bottom, Sterile, 25/Bag, 500/Case

Product Number352070

E-mail

Falcon® 50 mL high-clarity polypropylene (PP) conical centrifuge tubes have a 16,000 RCF rating. These sterile tubes are packaged 25 to a bag and 500 to a case. RNase/DNase-free.

  • Approximate dimensions: 30mm O.D.; 115mm length
  • Sterilized by gamma irradiation, noncytotoxic and nonpyrogenic
  • Dark blue printed graduations and white writing patch
  • Polyethylene flat-top screw cap allows one hand manipulation and provides a level writing area

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   352070
Qty./Pk   25 / Pk  
Qty./Cs   500 / Cs  
Brand   Falcon®  
Capacity   50 mL  
Tube Style   Centrifuge  
Bottom Style   Conical  
Maximum RCF   16000 xg  
Graduations   Yes  
目盛りの間隔   2.5 mL  
カラー   クリア  
キャップスタイル   フラットトップ  
キャップ材質   ポリエチレン  
キャップカラー   青  
滅菌   あり  
自立型   No  
外径   30  
長さ   115 mm  
ラック   なし  
アプリケーション   診断研究  
材質   ポリプロピレン  
Specifications Documents