Falcon® 175 mL PP离心管,锥形底,带密封螺旋盖,无菌,8/袋,48/箱
产品编号352076
Falcon® 175 mL聚丙烯 (PP) 锥形离心管的额定RCF为7,500xg。这种无菌离心管配有聚乙烯密封螺旋盖,包装方式为 8/袋、48/箱。
- 175 mL容量:外径约为61mm;长度约为118mm
- 经过γ-辐照灭菌
- 模制刻度
- 聚乙烯密封螺旋盖
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352076 |
| Qty./Pk | 8 / Pk |
| Qty./Cs | 48 / Cs |
| Brand | Falcon® |
| Capacity | 175 mL |
| Tube Style | Centrifuge |
| Maximum RCF | 7500 xg |
| Color | Clear |
| Cap Style | Screw cap |
| Cap Color | Blue |
| Sterile | Yes |
| O.D. | 61 |
| Length | 118 mm |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11926004
- 质量证书 – 批号 03726002
- 质量证书 – 批号 35725021
- 质量证书 – 批号 33825020
- 质量证书 – 批号 30225018
- 质量证书 – 批号 28425016
- 质量证书 – 批号 25125014
- 质量证书 – 批号 20225011
- 质量证书 – 批号 13725008
- 质量证书 – 批号 08025005
- 质量证书 – 批号 06425003
- 质量证书 – 批号 00325001
- 质量证书 – 批号 34124024
- 质量证书 – 批号 31724021
- 质量证书 – 批号 30524019
- 质量证书 – 批号 28324016
- 质量证书 – 批号 22924013
- 质量证书 – 批号 22624013
- 质量证书 – 批号 17724010
- 质量证书 – 批号 12624008
- 质量证书 – 批号 09624006
- 质量证书 – 批号 03324004
- 质量证书 – 批号 02624002
- 质量证书 – 批号 28823019
- 质量证书 – 批号 24223017
- 质量证书 – 批号 23723016
- 质量证书 – 批号 23423015
- 质量证书 – 批号 19323011
- 质量证书 – 批号 19123010
- 质量证书 – 批号 18723009