Axygen® 1000 µL Maxymum Recovery® 移液器吸头,斜尖,透明,非灭菌,盒装,100个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号T-1000-C-L-R

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
产品编号 | T-1000-C-L-R |
Qty./Pk | 1000 / Pk |
Qty./Cs | 5000 / Cs |
Brand | Axygen® |
Packaging Format | 100 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
Capacity | 1000 µL |
Volume Range | 100 - 1000 µL |
Filter | No |
Sterile | No |
Autoclavable | Yes |
Color | Clear |
产品规格文件