Axygen® 200 µL Universal Fit Pipet Tip, Beveled, Hinged Racks, Clear, Sterile, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
产品编号T-200-C-R-S
Axygen® Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Beveled
- Sterile
- Compatible with Eppendorf® pipettors
- Eppendorf® is a registered trademark of Eppendorf SE.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-200-C-R-S |
| Qty./Pk | 960 / Pk |
| Qty./Cs | 4800 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
| Capacity | 200 µL |
| Volume Range | 1 - 200 µL |
| Filter | No |
| Sterile | Yes |
| Autoclavable | No |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30025001
- 质量证书 – 批号 27825402
- 质量证书 – 批号 26825001
- 质量证书 – 批号 24225001
- 质量证书 – 批号 22725295
- 质量证书 – 批号 22225001
- 质量证书 – 批号 18925295
- 质量证书 – 批号 12525402
- 质量证书 – 批号 09725001
- 质量证书 – 批号 08725402
- 质量证书 – 批号 05825402
- 质量证书 – 批号 05525001
- 质量证书 – 批号 03825402
- 质量证书 – 批号 34824001
- 质量证书 – 批号 32624295
- 质量证书 – 批号 32524001
- 质量证书 – 批号 32324295
- 质量证书 – 批号 31124295
- 质量证书 – 批号 28924001
- 质量证书 – 批号 26124001
- 质量证书 – 批号 25824001
- 质量证书 – 批号 25224001
- 质量证书 – 批号 24824295
- 质量证书 – 批号 24624295
- 质量证书 – 批号 22824001
- 质量证书 – 批号 22724295
- 质量证书 – 批号 20424402
- 质量证书 – 批号 20024001
- 质量证书 – 批号 17124001
- 质量证书 – 批号 09924402