Axygen® 200 µL Universal Fit Pipet Tip, Beveled, Clear, Sterile, Stacked Rack, 96 Tips/Rack, 5 Racks/Stack, 10 Stacks/Case
产品编号T-200-C-STK-S
Axygen® Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Beveled
- Compatible with Eppendorf® pipettors
- Eppendorf® is a registered trademark of Eppendorf SE.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | T-200-C-STK-S |
| Qty./Pk | 480 / Pk |
| Qty./Cs | 4800 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 96 Tips/Rack, 5 Racks/Stack, 10 Stacks/Cs |
| Capacity | 200 µL |
| Volume Range | 1 - 200 µL |
| Filter | Non |
| Sterile | Oui |
| Autoclavable | Non |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27825402
- 质量证书 – 批号 22725295
- 质量证书 – 批号 32624295
- 质量证书 – 批号 28523402
- 质量证书 – 批号 25623295
- 质量证书 – 批号 24723402
- 质量证书 – 批号 03923295
- 质量证书 – 批号 02223295
- 质量证书 – 批号 28722402
- 质量证书 – 批号 26622295
- 质量证书 – 批号 23021295
- 质量证书 – 批号 18720295
- 质量证书 – 批号 13220295
- 质量证书 – 批号 12020295
- 质量证书 – 批号 09020402
- 质量证书 – 批号 27819295
- 质量证书 – 批号 27519402
- 质量证书 – 批号 23519295
- 质量证书 – 批号 20019075
- 质量证书 – 批号 11319295
- 质量证书 – 批号 03919295
- 质量证书 – 批号 32818295
- 质量证书 – 批号 30218402
- 质量证书 – 批号 26118402
- 质量证书 – 批号 25618402
- 质量证书 – 批号 23618295
- 质量证书 – 批号 23118295
- 质量证书 – 批号 19718295
- 质量证书 – 批号 15218295
- 质量证书 – 批号 14518295