Axygen® 1250 µL Filter Pipet Tips, Matrix-Style, Clear, Sterile, Rack Pack, 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pack, 3 Packs/Case
产品编号MTXF-1250-C-R-S
Axygen® tips compatible with Matrix Impact pipettors are RNase-/DNase-free and nonpyrogenic. They are available in Maxymum Recovery® or standard polypropylene.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Sterile
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MTXF-1250-C-R-S |
| Qty./Pk | 1152 / Pk |
| Qty./Cs | 3456 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Packaging Format | 96 Tips/Rack, 12 Racks/Pk, 3 Packs/Cs |
| Capacity | 1250 µL |
| Volume Range | 15 - 1250 µL |
| Sterile | Yes |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22925192
- 质量证书 – 批号 22525192
- 质量证书 – 批号 32723192
- 质量证书 – 批号 04223192
- 质量证书 – 批号 30222192
- 质量证书 – 批号 30122192
- 质量证书 – 批号 01420192
- 质量证书 – 批号 17419192
- 质量证书 – 批号 01317192
- 质量证书 – 批号 00617192
- 质量证书 – 批号 31914192
- 质量证书 – 批号 02114192
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 130102-192
- 质量证书 – 批号 1110823-192
- 质量证书 – 批号 110823-192
- 质量证书 – 批号 110822-192
- 质量证书 – 批号 110411-192
- 质量证书 – 批号 100727-192
- 质量证书 – 批号 090904-031
- 质量证书 – 批号 090826-031
- 质量证书 – 批号 090818-192