Axygen® 20 µL Maxymum Recovery® 通用带滤芯吸头,带盒,透明,无菌,盒装
产品编号TF-20-L-R-S
This is the suggested replacement for GEN3-20-L-R-S.
Axygen® 带滤芯防气溶胶吸头极其适合DNA扩增和微生物学应用,在这些应用中,极微量的污染便会导致结果失效。滤芯可以在吸头内形成物理屏障,抑制并阻挡气溶胶,从而防止样本间的交叉污染。每个聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂,采用自动操作方式插入吸头,以避免核酸酶污染。这种吸头采用带盖的底部密封吸头盒包装,以防止污染,并可提供灭菌形式。
- 不含RNase/DNase
- 无热原
- Maxymum Recovery技术可实现超低滞留和高产量
- 无菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TF-20-L-R-S |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
| 容量 | 20 µL |
| 容积范围 | 0.5 - 20 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 是 |
| Sterile | Yes |
| Autoclavable | No |
| Product Material | Polypropylene |
| Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28325001
- 质量证书 – 批号 26725402
- 质量证书 – 批号 25425001
- 质量证书 – 批号 24225001
- 质量证书 – 批号 23125295
- 质量证书 – 批号 18925295
- 质量证书 – 批号 18925001
- 质量证书 – 批号 18425295
- 质量证书 – 批号 17925001
- 质量证书 – 批号 16725295
- 质量证书 – 批号 14525001
- 质量证书 – 批号 12825402
- 质量证书 – 批号 12625402
- 质量证书 – 批号 09725001
- 质量证书 – 批号 06925001
- 质量证书 – 批号 05425001
- 质量证书 – 批号 02825295
- 质量证书 – 批号 02125295
- 质量证书 – 批号 02125001
- 质量证书 – 批号 01525295
- 质量证书 – 批号 36324001
- 质量证书 – 批号 34224001
- 质量证书 – 批号 33724295
- 质量证书 – 批号 33324295
- 质量证书 – 批号 32924295
- 质量证书 – 批号 29024001
- 质量证书 – 批号 28324295
- 质量证书 – 批号 26924295
- 质量证书 – 批号 26724295
- 质量证书 – 批号 26324295