Axygen® 10 mL大容量移液器吸头,透明,非灭菌,大包装,100个吸头/包,20包/箱
产品编号T-10ML-C


Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、收尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | T-10ML-C |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 20 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 100个吸头/包,20包/箱 |
容量 | 10 mL |
过滤器 | 没有 |
无菌 | 否 |
可高压灭菌 | 是 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16725110
- 质量证书 – 批号 13925047
- 质量证书 – 批号 12025018
- 质量证书 – 批号 02025008
- 质量证书 – 批号 35124043
- 质量证书 – 批号 35223027
- 质量证书 – 批号 33823042
- 质量证书 – 批号 32323030
- 质量证书 – 批号 31823035
- 质量证书 – 批号 27923034
- 质量证书 – 批号 26523035
- 质量证书 – 批号 24823033
- 质量证书 – 批号 24423068
- 质量证书 – 批号 20323012
- 质量证书 – 批号 20123015
- 质量证书 – 批号 20123008
- 质量证书 – 批号 15023016
- 质量证书 – 批号 05623015
- 质量证书 – 批号 03523030
- 质量证书 – 批号 32022036
- 质量证书 – 批号 12022050
- 质量证书 – 批号 01722038
- 质量证书 – 批号 01422040
- 质量证书 – 批号 01422039
- 质量证书 – 批号 01422038
- 质量证书 – 批号 01422037
- 质量证书 – 批号 01422036
- 质量证书 – 批号 01322061
- 质量证书 – 批号 01122042
- 质量证书 – 批号 36021038