Axygen® MultiRack移液吸头,300 µL,加长,盒装
产品编号MR-300XT-R
Axygen® MultiRack吸头采用便捷的铰链式吸头盒包装,有助于在使用过程中减少空气污染物对吸头的污染。每个吸头盒均单独密封。优质的聚丙烯吸头盒可重复使用且可高压蒸汽灭菌。可用Axygen® MultiRack替换吸头套件重新装载,以节省成本和塑料用量。坚固的吸头盒可避免意外倾倒,易于关闭的盖锁有助于防止在关闭时打翻吸头。透明吸头盒和带颜色标识支架便于识别尺寸。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MR-300XT-R |
| 数量/包 | 768 /包 |
| 数量/箱 | 3840 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装规格 | 768支吸头/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 容量 | 300 µL |
| 最大容量 | 300 µL |
| 容积范围 | 1 - 300 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| Color | Green |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30325000
- 质量证书 – 批号 28725000
- 质量证书 – 批号 26025000
- 质量证书 – 批号 31122000
- 质量证书 – 批号 31022000
- 质量证书 – 批号 30722000
- 质量证书 – 批号 30122000
- 质量证书 – 批号 29722000
- 质量证书 – 批号 25122000
- 质量证书 – 批号 24922000
- 质量证书 – 批号 22822000
- 质量证书 – 批号 21122000
- 质量证书 – 批号 14722000
- 质量证书 – 批号 01522000
- 质量证书 – 批号 18221000
- 质量证书 – 批号 18121000
- 质量证书 – 批号 18021000