Corning® 100-1000 µL通用铰链式盒装移液器吸头,带刻度,蓝色,非灭菌,10盒/箱,1000个吸头/箱
产品编号4713
Corning® 100-1000 µL通用铰链式盒装移液器吸头性能可靠,适合各大品牌的移液器。 铰链式吸头盒采用便于堆叠的设计。在高压蒸汽灭菌过程中,蒸汽可渗透铰链式盒盖。吸头盒可重复使用。只需取出盒中的吸头载架并更换为铰链式吸头盒专用Corning® 吸头载架。
- 适用于100-1000 µL单通道和多通道移液器。
- 每个1000 µL吸头盒可装100个吸头
- 出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌
- 不含RNase/DNase且无热原
- 非灭菌
- 吸头不带刻度
请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4713 |
| 数量/包 | 100 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 100支吸头/盒 |
| 容量 | 1000 µL |
| 容积范围 | 100 - 1000 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| Color | Blue |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 05424030
- 质量证书 – 批号 05324029
- 质量证书 – 批号 02324013
- 质量证书 – 批号 27123018
- 质量证书 – 批号 27123017
- 质量证书 – 批号 26823019
- 质量证书 – 批号 26723026
- 质量证书 – 批号 26423012
- 质量证书 – 批号 26423011
- 质量证书 – 批号 26423010
- 质量证书 – 批号 05220019
- 质量证书 – 批号 22519046
- 质量证书 – 批号 27818093
- 质量证书 – 批号 17018002
- 质量证书 – 批号 05218001
- 质量证书 – 批号 34917005
- 质量证书 – 批号 27117004
- 质量证书 – 批号 12517003
- 质量证书 – 批号 12417002
- 质量证书 – 批号 06517001
- 质量证书 – 批号 27216005
- 质量证书 – 批号 21716004
- 质量证书 – 批号 10616003
- 质量证书 – 批号 05516002
- 质量证书 – 批号 02816001
- 质量证书 – 批号 34615003
- 质量证书 – 批号 33215002
- 质量证书 – 批号 20615001
- 质量证书 – 批号 33814004
- 质量证书 – 批号 12614003