text.skipToContent text.skipToNavigation

アスピレーションピペット

E-mail

  • 滅菌済みです。
  • ポリスチレン製です。
  • 目盛と綿栓は付いていません。
  • ガラス製パスツールピペットに対する安全な代替品です
  • あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能です。
  • 非細胞毒性、パイロジェニックテストで0.1 EU/mL以下であることを確認済みです。
  • 包装には次の3種類があります。

 – 透明プラスチック個別包装
 – ペーパー / プラスチック個別包装
 – バルク包装

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
4975 Costar® 1mL アスピレーションピペット,ポリスチレン,目盛なし,バルクパッケージ,滅菌済,50本/包,1000本/ケース   25 / パック     1000 / ケース     Corning®   ¥40,000 per case
9099 Costar® 5 mL Aspirating Pipets, Polystyrene, Without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case N/A per case
9186 Costar® 2 mL Aspirating Pipets, Polystyrene, Without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 1/Bag, 1000/Case N/A per case