text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 2 mL Aspirating Pipet, Polystyrene, without Graduations, Individually Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case

Product Number357558

E-mail
Ideal for tissue culture usage or any non-toxic solution that requires aliquoted or aspirating/dispensing in a sterile environment. Nonpyrogenic, nonplugged pipet, individually wrapped in thermoformed paper/plastic wrap.
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   357558
パック入数   50 / パック  
ケース入数   200 / ケース  
ブランド   Falcon®  
容量   2 mL  
ピペットスタイル   吸引  
滅菌   あり  
パッケージング   個別包装  
材質   ポリスチレン  
Specifications Documents