text.skipToContent text.skipToNavigation

Stripette™ 血清移液管

电子邮件

  • 无菌
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 无细胞毒性
  • 无BSE/TSE
  • 独有的防滴吸头可确保移液准确
  • 带颜色标识的放大条纹,更易于读取容量和选择尺寸
  • 双向刻度,可选递增或递减刻度
  • 负刻度可提供额外容量
  • 三种包装方式可选:纸塑独立包装;透明塑料独立包装;大包装
  • 容积精准度可达总容积的±2%


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
4011 1 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 1000/Case   50 / Pk     1000 / Cs     Corning®   N/A per case
4012 1 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立塑料包装,无菌,100/袋,200/箱 N/A per case
4020 2 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,50/袋,1000/箱 N/A per case
4021 2 mL Stripette™ Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 1000/Case   50 / Pk     1000 / Cs     Corning®   N/A per case
4050 5 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,50/袋,500/箱 N/A per case
4051 5 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立塑料包装,无菌,50/袋,200/箱 N/A per case
4100 10 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,50/袋,500/箱 N/A per case
4101 10 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立塑料包装,无菌,50/袋,200/箱 N/A per case
4250 25 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,25/袋,200/箱 N/A per case
4251 25 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立塑料包装,无菌,50/袋,200/箱 N/A per case
4484 100 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立塑料包装,无菌,10/袋,100/箱 N/A per case
4485 1 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,50/袋,1000/箱 N/A per case
4486 2 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,50/袋,1000/箱 N/A per case
4487 5 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,50/袋,200/箱 N/A per case
4488 10 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,50/袋,200/箱 N/A per case
4489 25 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,25/袋,200/箱 N/A per case
4490 50 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,25/袋,100/箱 N/A per case
4491 100 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立纸塑包装,无菌,10/袋,100/箱 N/A per case
4492 10 mL宽管嘴Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立塑料包装,无菌,50/袋,200/箱 N/A per case
4500 50 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,大包装,无菌,25/袋,100/箱 N/A per case
4501 50 mL Stripette™ 血清移液管,聚苯乙烯,独立塑料包装,无菌,25/袋,100/箱 N/A per case