Axygen® Microcentrifuge Screw Caps, with O-ring, White, Polypropylene, 500 Caps/Pack, 8 Packs/Case
产品编号SCO-W

Axygen® Screw Caps with O-rings.
已添加至购物车
详情
产品编号 | SCO-W |
数量/包 | 500 /包 |
数量/箱 | 4000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
颜色 | 白色 |
盖颜色 | 白色 |
无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19025001
- 质量证书 – 批号 17425001
- 质量证书 – 批号 16525001
- 质量证书 – 批号 15225001
- 质量证书 – 批号 34724001
- 质量证书 – 批号 32624001
- 质量证书 – 批号 29924001
- 质量证书 – 批号 23824001
- 质量证书 – 批号 00223001
- 质量证书 – 批号 31922001
- 质量证书 – 批号 31822001
- 质量证书 – 批号 31622002
- 质量证书 – 批号 31622001
- 质量证书 – 批号 31322002
- 质量证书 – 批号 31322001
- 质量证书 – 批号 31022001
- 质量证书 – 批号 30922001
- 质量证书 – 批号 30722002
- 质量证书 – 批号 30722001
- 质量证书 – 批号 29422001
- 质量证书 – 批号 28422001
- 质量证书 – 批号 28222395
- 质量证书 – 批号 23522001
- 质量证书 – 批号 23122001
- 质量证书 – 批号 22122001