AxyPrep MAG组织-血液gDNA试剂盒可利用磁珠技术从啮齿动物尾部组织中分离基因组DNA。实验方案中提供了从新鲜或冷冻啮齿动物尾巴提取gDNA的说明,可在96孔板和1.5 mL试管中运行。纯化开始时,加入裂解缓冲液和蛋白酶K,破坏细胞膜并酶解蛋白。然后加入磁性结合试剂,将基因组DNA固定于磁珠上。利用磁场可以轻松地将gDNA从杂质中分离出来。随后,可以采用简单的冲洗步骤洗掉杂质。
- 适用于动物组织、培养细胞、颊粘膜拭子和血液的扩展实验方案
AxyPrep MAG组织-血液gDNA试剂盒可利用磁珠技术从啮齿动物尾部组织中分离基因组DNA。实验方案中提供了从新鲜或冷冻啮齿动物尾巴提取gDNA的说明,可在96孔板和1.5 mL试管中运行。纯化开始时,加入裂解缓冲液和蛋白酶K,破坏细胞膜并酶解蛋白。然后加入磁性结合试剂,将基因组DNA固定于磁珠上。利用磁场可以轻松地将gDNA从杂质中分离出来。随后,可以采用简单的冲洗步骤洗掉杂质。
Product Number | Product Name | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAG-T-GDNA-M | Axygen® AxyPrep MAG组织基因组DNA试剂盒 - 中量 | 1 /包 | 1 /箱 | Axygen® | per case | |
MAG-T-GDNA-S | Axygen® AxyPrep MAG组织基因组DNA试剂盒 - 小量 | 1 /包 | 1 /箱 | Axygen® | per case |