Axygen® 250 µL Beckman FX用チップ 未滅菌
Product NumberFX-250-R
This is the suggested replacement for FX-250-L-R and EM-250-R.
Axygen® オートメーションチップ(Beckman Coulter®用)、250 µL、透明、フィルター無し、未滅菌 Axygen®はBeckman Coulter® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径、ファインポイント、ロングタイプがあります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明のポリプロピレン製チップは、Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200およびAP-384ヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。
¥41,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | FX-250-R |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | FX |
| モデル | Biomek |
| Tip Feature | Standard |
| チップ形状 | ラウンド |
| チップ | Standard |
| 互換性 | Beckman Coulter |
| 使用可能モデル | Beckman Coulter |
| パッケージング | SBS Rack |
| パッケージングフォーマット | Single Rack |
| パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| パック/ケース | 50 Racks/Case |
| 最大容量 | 250 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| カラー | クリア |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.24626000
- Quality Certificate - Lot No.24526000
- Quality Certificate - Lot No.24426000
- Quality Certificate - Lot No.24326000
- Quality Certificate - Lot No.24126000
- Quality Certificate - Lot No.24026000
- Quality Certificate - Lot No.23926000
- Quality Certificate - Lot No.23726000
- Quality Certificate - Lot No.23626000
- Quality Certificate - Lot No.23426000
- Quality Certificate - Lot No.22526000
- Quality Certificate - Lot No.22326000
- Quality Certificate - Lot No.22026000
- Quality Certificate - Lot No.21926000
- Quality Certificate - Lot No.21826000
- Quality Certificate - Lot No.21726000
- Quality Certificate - Lot No.21526000
- Quality Certificate - Lot No.21326805
- Quality Certificate - Lot No.21326000
- Quality Certificate - Lot No.21226000
- Quality Certificate - Lot No.21026000
- Quality Certificate - Lot No.20926000
- Quality Certificate - Lot No.20326000
- Quality Certificate - Lot No.20026805
- Quality Certificate - Lot No.19026805
- Quality Certificate - Lot No.17626000
- Quality Certificate - Lot No.17326000
- Quality Certificate - Lot No.15626000
- Quality Certificate - Lot No.15326805
- Quality Certificate - Lot No.14226805